Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Pièce détachée
1
Artikelnummer: 21 01 141 1323
HARAX M20/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K
HARAX M20/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Wanddurchführung
mit Litzen, für Frontmontage
‌50 cm
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 21 01 141 1323
HARAX M20/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Ricambio
1
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARAX®
  • Element Panel feed through
  • Specification
    With conductors
    for front mounting
Version
  • Termination method HARAX® connection technology
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.75 ... 1.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Wire outer diameter ≤ 2.8 mm
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -25 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Size M20
  • Cable diameter 6 ... 9 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Conductor length ‌ 50 cm
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 72 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140136892
  • eCl@ss 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Rundsteckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen