Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Spare Part
1
Codice prodotto: 21 01 130 1013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Passa-parete
Con collegamento a faston, per il montaggio anteriore
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 01 130 1013
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Zubehör
1
Ersatzteil
1
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARAX®
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Flachsteckanschluss
    für Frontmontage
Ausführung
  • Anschlussart HARAX® Anschlusstechnik
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 3
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 18 ... AWG 16
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,8 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Verschraubungsgröße Pg 13,5
  • Kabeldurchmesser 6 ... 9 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 15 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140136731
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Rundsteckverbinder
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta