Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 01 010 2016
Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm
Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Dichtung
Kabeldurchmesser: 1,9 ... ‌2,5 mm
Kunststoff
schwarz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 01 010 2016
Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series Circular connectors M8
  • Identification M8-XS
  • Type of accessory Seal
Technical characteristics
  • Cable diameter 1.9 ... ‌2.5 mm
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.87 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140136663
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen