Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
21
Accessories
4
Inserti
28
Frames
2
Artikelnummer: 19 62 806 0446
Han 6EMV/B-gg-M25 (HT)
Han 6EMV/B-gg-M25 (HT)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 6 B
hohe Bauform
Längsbügel
gerader Kabeleingang
1x M25
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
unbeschichtet
unlackiert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Anpassen
Artikelnummer: 19 62 806 0446
Han 6EMV/B-gg-M25 (HT)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Anpassen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
21
Accessories
4
Inserts
28
Frames
2
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 6 B
  • Version Sortie verticale
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Levier simple de verrouillage
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
  • Note on the limiting temperature À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Alliage d'aluminium moulé
  • Surface (hood/housing) Sans revêtement
  • Colour (hood/housing) Non peint
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 129.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140132573
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® High Temp
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen