Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
276
Artikelnummer: 19 41 206 0301
Han-Eco Mod.6 Outd.-AGG
Han-Eco Mod.6 Outd.-AGG

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
Baugröße: 6 B
Querbügel
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: FPM
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 41 206 0301
Han-Eco Mod.6 Outd.-AGG
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
7
Accessories
5
Spare Part
4
Inserts
276
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® Modular
  • Tipo di custodia Custodia base passante
Versione
  • Taglia 6 B
  • Slot del modulo 3
  • Tipi di aggancio Double locking lever
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colore (custodie) RAL 9005 (jet black)
  • Materiale (guarnizioni) FPM
  • Colore (guarnizione) RAL 7001 (silver-grey)
  • Materiale (agganci)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colore (aggancio) RAL 9005 (jet black)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 75 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140131484
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Eco®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen