Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
4
Pièce détachée
3
Inserts
261
Artikelnummer: 19 41 124 0273
Han-Eco Mod.24-HSM2-M40-glanded
Han-Eco Mod.24-ASG2-M40-KV

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Sockelgehäuse
mit integrierter Kabelverschraubung
Baugröße: 24 B
Querbügel
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
seitlicher Kabeleingang
2x M40
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 41 124 0273
Han-Eco Mod.24-HSM2-M40-glanded
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
4
Accessories
4
Spare Part
3
Inserts
261
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han-Eco® Modular
  • Type de capot/embase Embase à monter en saillie
  • Description du capot/de l'embase Avec presse-étoupe intégré
Version
  • Taille 24 B
  • Slots pour module 7
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x M40
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Nombre de reverrouillages ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65
  • Plage de serrage 16 ... 28 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (joint) NBR
  • Couleur (joint) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (verrouillage)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 9005 (noir foncé)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances
    Oui
    Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 342 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140131422
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Eco®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen