Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
19
Zubehör
5
Ersatzteil
2
Einsätze
288
Codice prodotto: 19 41 106 0422
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Con pressacavo integrato
Taglia: 6 B
Aggancio a doppia leva
Uscita diritta
1x M32
Materiale (custodie): Poliammide (PA), Caricato fibra vetro
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 41 106 0422
Han-Eco Mod.6-HTE-M32-glanded
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
19
Zubehör
5
Ersatzteil
2
Einsätze
288
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 6 B
  • Module slots 3
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application
    Hoods/housings for industrial applications
    Hoods/housings for outdoor applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Clamping range 13 ... 21 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140131286
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Eco®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta