Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
9
Frames
2
Codice prodotto: 19 40 048 9860
Han 48HPR mounting cover 10XM25
Han 48HPR mounting cover 10XM25

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
Distanziali M6
Taglia: 48 B
Aggancio a vite
Acciaio inox
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): NBR
Grado di protezione: IP65, IP68, IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 40 048 9860
Han 48HPR mounting cover 10XM25
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
9
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Coperchio
  • Descrizione delle custodie Distanziali M6
Versione
  • Taglia 48 B
  • Numero di ingressi per cavi 10
  • Uscita cavo metrica 10x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
  • Confezione
    4 distanziali
    4x viti M6
    4 rondelle
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 603 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140130418
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta