Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
37
Accessories
14
Ricambio
1
Custodie
8
Inserti
28
Frames
3
Numéro d‘article: 19 40 024 1231
Han 24 HPR Surface Mounted Hous. Straigh
Han 24 HPR Surface Mounted Hous. Straigh

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase à monter en saillie
Taille: 24 B
Verrouillage à vis
Acier inoxydable
Sortie verticale
3x M25
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint): NBR
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 40 024 1231
Han 24 HPR Surface Mounted Hous. Straigh
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
37
Accessories
14
Pièce détachée
1
Capots/Embases
8
Inserts
28
Frames
3
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 3
  • Uscita cavo metrica 3x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Pressofusione d’alluminio
    Elevata resistenza alla corrosione
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Nichel
    Naftalene
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.162 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140130326
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer