Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
34
Accessories
1
Pièce détachée
1
Inserts
28
Frames
2
Numéro d‘article: 19 40 024 0514
Han 24HPR Hood Side Entry M50 Screw Lock
Han 24HPR Hood Side Entry M50 Screw Lock

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 24 B
Verrouillage à vis
Acier inoxydable
Sortie latérale
1x M50
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 40 024 0514
Han 24HPR Hood Side Entry M50 Screw Lock
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
34
Accessories
1
Ricambio
1
Inserti
28
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type de capot/embase Hood
Version
  • Taille 24 B
  • Version Side entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M50
  • Type de verrouillage Screw locking
  • Applications Hoods/housings for harsh outdoor environments
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (verrouillage) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 606 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140130173
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer