Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
34
Accessories
11
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
Numéro d‘article: 19 40 024 0512
Han 24HPR Hood SE M32 Screw Lock
Han 24HPR Hood SE M32 Screw Lock

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 24 B
Verrouillage à vis
Acier inoxydable
Sortie latérale
1x M32
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé, Résistant à corrosion
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 40 024 0512
Han 24HPR Hood SE M32 Screw Lock
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
34
Accessories
11
Pièce détachée
1
Inserts
28
Frames
2
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Capots / embases
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Capot
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Sortie latérale
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M32
  • Tipi di aggancio Verrouillage à vis
  • Settori di applicazione Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 363,333 g
  • Paese di origine Allemagne
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140130159
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer