Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
12
Ricambio
3
Inserti
75
Codice prodotto: 19 40 003 0951
Han 3HPR angled hous. long version M25
Han 3HPR angled hous. long version M25

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie fisse da pannello
Versione lunga, Fondo chiuso, Foro passante per viti di fissaggio
Taglia: 3 A
Aggancio a vite
Uscita diritta
1x M25
Materiale (custodie): Lega di zinco
Cromato nero
RAL 9005 (nero jet)
Materiale (guarnizioni): NBR
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 40 003 0951
Han 3HPR angled hous. long version M25
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
12
Ricambio
3
Inserti
75
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Descrizione delle custodie
    Versione lunga
    Fondo chiuso
    Foro passante per viti di fissaggio
Versione
  • Taglia 3 A
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
  • Dettagli applicativi
    E' necessario rimuovere le guarnizioni degli inserti Han® Q e Han A®. La funzionalità della guarnizione dell'inserto viene sostituita dalla guarnizione della custodia.
    Per il fissaggio di custodie angolate con fori passanti nelle flange di montaggio, il cliente deve assicurarsi di sigillare opportunamente le viti di fissaggio dall'interno della custodia.
  • Confezione Con vite a tenuta
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌0,5 Nm Vite di fissaggio per inserto M3
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 2 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Cromato nero
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS non conforme
  • Stato ELV non conforme
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 195 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140129337
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta