Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
12
Accessories
16
Inserts
25
Frames
2
Artikelnummer: 19 37 006 0445
Han 6M-gg-M20
Han 6M-gg-M20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 6 B
hohe Bauform
Längsbügel
gerader Kabeleingang
1x M20
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 37 006 0445
Han 6M-gg-M20
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
12
Accessories
16
Inserts
25
Frames
2
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® M
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 6 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni in ambienti aggressivi
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 90 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140128446
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen