Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
10
Zubehör
13
Ersatzteil
1
Einsätze
22
Artikelnummer: 19 20 032 0272
Han 32A-asg2-QB-M32
Han 32A-asg2-QB-M32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Sockelgehäuse
Baugröße: 32 A
hohe Bauform
Querbügel
Polycarbonat (PC), Edelstahl
seitlicher Kabeleingang
2x M32
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 20 032 0272
Han 32A-asg2-QB-M32
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
10
Zubehör
13
Ersatzteil
1
Einsätze
22
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
  • Bauform hohe Bauform
Ausführung
  • Baugröße 32 A
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x M32
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (staubgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 409 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140124899
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen