Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
10
Accessories
13
Pièce détachée
1
Inserts
22
Artikelnummer: 19 20 032 0232
Han 32A-asg1-QB-M32
Han 32A-asg1-QB-M32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Sockelgehäuse
Baugröße: 32 A
hohe Bauform
Querbügel
Polycarbonat (PC), Edelstahl
seitlicher Kabeleingang
1x M32
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 20 032 0232
Han 32A-asg1-QB-M32
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
10
Zubehör
13
Ersatzteil
1
Einsätze
22
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Gehäuseart Sockelgehäuse
  • Bauform hohe Bauform
Ausführung
  • Baugröße 32 A
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M32
  • Verriegelungsart Querbügel
  • Han-Easy Lock® ja
  • Anwendungsgebiet Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polycarbonat (PC)
    Edelstahl
  • Farbe Verriegelung RAL 7037 (staubgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 401 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140124875
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen