Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Accessories
5
Ricambio
2
Inserti
23
Codice prodotto: 19 12 008 0729
Han Q 8/0 Coupler M25
Han Q 8/0 Coupler M25

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodie di prolunga
per pressacavo Han-Compact®
Taglia: Han-Compact®
Aggancio a leva singola
Poliammide (PA)
Uscita diritta
1x M25
Materiale (custodie): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 12 008 0729
Han Q 8/0 Coupler M25
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Accessories
5
Ricambio
2
Inserti
23
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Compact®
  • Tipo di custodia Custodie di prolunga
  • Descrizione delle custodie per pressacavo Han-Compact®
Versione
  • Taglia Han-Compact®
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (agganci) Poliammide (PA)
  • Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 20 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140124202
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® Q
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta