Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
9
Einsätze
27
Codice prodotto: 19 12 008 0426
Han Compact Top Entry Hood M25 HC
Han Compact Top Entry Hood M25 HC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
per serracavi standard, Con collegamento di terra separato, per tutti gli inserti di taglia Han-Compact®
Taglia: Han-Compact®
Aggancio a leva singola
Uscita diritta
1x M25
Materiale (custodie): Lega di zinco
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 12 008 0426
Han Compact Top Entry Hood M25 HC
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
1
Zubehör
9
Inserts
27
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Compact®
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing
    for standard cable gland
    With separate PE terminating point
    for all inserts of size Han-Compact®
Version
  • Size Han-Compact®
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E 12
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 300 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124110
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta