Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 19 00 000 5196
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm grey
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm grey

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelverschraubung
M32
Klemmbereich: 18 ... 25 mm
Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA) RAL 7035 (lichtgrau)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schlüsselweite: 42
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 00 000 5196
Han CGM-P M32x1,5 D.18-25mm grey
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® CGM-P
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ≤6,5 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
  • Schlüsselweite 42
  • Grenztemperatur -40 ... +100 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Verschraubungsgröße M32
  • Klemmbereich 18 ... 25 mm
  • Eckmaß 46,8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Polyamid (PA)
  • Farbe Kabelverschraubung RAL 7035 (lichtgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 365,3 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 39174000
  • GTIN 5713140123953
  • eCl@ss 27140801 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen