Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 17 99 000 0050
har-bus HM Press-in die lower
har-bus HM Press-in die lower

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Top Tool
per connettori femmina angolati schermati, Schermatura di fondo, per tipo AB, per tipo B
Note
Confronta
Codice prodotto: 17 99 000 0050
har-bus HM Press-in die lower
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Tools
  • Type of tool Top tool
  • Description of the tool
    for angled shielded female connectors
    Bottom shield
    for type AB
    for type B
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 161 g
  • European customs tariff number 82055980
  • GTIN 5713140123274
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta