Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Numéro d‘article: 17 70 000 5001
HM PONTET
HM PONTET

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Protection pour pions
Type B, 19 positions
Plastique
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 17 70 000 5001
HM PONTET
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série har-bus® HM
  • Type d'accessoire Protection pour pions
  • Description de l'accessoire
    Type B
    19 positions
Données techniques
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1,6 mm ±0,4 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 4,98 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140122468
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer