Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 17 70 000 2003
Zhar-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 3,2
Zhar-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 3,2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo vuoto per PCB (shroud)
Tipo B, 25 posizioni
Plastica
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 17 70 000 2003
Zhar-bus HM Shroud Typ B, LP-Dicke 3,2
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    Type B
    25 positions
Technical characteristics
  • PCB thickness ‌3.2 mm ±0.4 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 5.85 g
  • Country of origin Finland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122376
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta