Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Artikelnummer: 17 70 000 1002
har-bus HM Shroud Type A PCB 2.4mm
har-bus HM Shroud Type A PCB 2.4mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Übergaberahmen
Bauform A, 25 Positionen
Kunststoff
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 17 70 000 1002
har-bus HM Shroud Type A PCB 2.4mm
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Werkzeuge
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe har-bus® HM
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    Bauform A
    25 Positionen
Technische Kennwerte
  • Leiterplattenstärke ‌2,4 mm ±0,4 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 5,65 g
  • Ursprungsland Finnland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140122321
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 11
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen