Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
13
Spare Part
1
Numéro d‘article: 11 12 300 1400
Han-Yellock shell top entry M20
Han-Yellock shell top entry M20

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Coquille
Taille: Han-Yellock® 30
Bouton poussoir
Polyamide (PA), Acier inoxydable
Sortie verticale
1x M20
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7021 (gris noir)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 11 12 300 1400
Han-Yellock shell top entry M20
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
13
Pièce détachée
1
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han-Yellock®
  • Gehäuseart Haube
Ausführung
  • Baugröße Han-Yellock® 30
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart Druckknopfverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für industrielle Anwendungen
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Betätigungstemperatur -10 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7021 (schwarzgrau)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamid (PA)
    Edelstahl
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphthalin
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 119,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140110007
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer