Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 73 196 5531
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Adattatore per mezzanino
Tipo R, Con corpo vuoto per distanza pcb 41 mm
Plastica
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 73 196 5531
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Mezzanine Adapter
  • Zubehörbeschreibung
    Bauform R
    mit Übergaberahmen für LP-Abstand 41 mm
Ausführung
  • Kontaktanzahl 96
Technische Kennwerte
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Edelmetall über Ni anschlussseitig
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 26 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140103740
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Zuken serie E³ (2019+)