Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Pièce détachée
1
Capots/Embases
70
Part number: 09 70 014 2613
STAF 14 STI-L
STAF 14 STI-L

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Solder termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 10 A
Contacts: 14
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 014 2613
STAF 14 STI-L
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Staf®
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 10 A
  • Kontaktanzahl 14
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 25 V
  • Bemessungsspannung
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 50 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 50 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 2 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +100 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 HB
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 37,07 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140102910
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare