Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
5
Codice prodotto: 09 69 282 5230
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB  MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto coassiale
Diritto, per cavi RG 179 BU, 187 AU
Corrente d'esercizio: ≤2 A
Maschio
Lega di rame, PBFE / PBTP / PI
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 69 282 5230
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
5
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto coassiale
  • Descrizione del contatto
    Diritto
    per cavi RG 179 BU, 187 AU
  • Caratteristiche
    Configurazione utensile: 5 per AWG 24e AWG 26, 4 per AWG 28 e 3 per AWG 30
    Puntalino esterno: da crimpare nell'impronta B dell'utensile
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Collegamento Collegamento crimp/crimp
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ≤ 2 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto
    ‌2,7 mΩ per matrice contatti interni
    ‌2,7 mΩ per ferrula esterna
  • Impedenza coassiale 75 Ω
  • Lunghezza di spellatura
    3 mm per matrice contatti interni
    5 mm Schermo
    9 mm Guaina esterna del cavo
  • Temperatura massima -55 ... +135 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≤ 7 N
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fraquenza 0 ... 2 GHz
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti)
    Lega di rame
    PBFE / PBTP / PI
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140099289
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta