Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
3
Numéro d‘article: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Crimp contact
Straight, Short version
Rated current: ≤20 A
Female
Copper alloy
0.2 µm Au
Conductor cross-section: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Tools
3
détails du produit
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact
    Straight
    Short version
  • Features Tool setting: 5 for AWG 12 and 4 for AWG 14
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 4.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) 0.2 µm Au
  • Material (locking) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.007 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140097216
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer