Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
6
Artikelnummer: 09 69 182 7230
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU
Bemessungsstrom: ≤2 A
Buchse
Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI
vergoldet
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger verwenden.
Artikelnummer: 09 69 182 7230
D SUB MIXED FE CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
6
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung
    gerade
    für Kabel RG 179 BU, 187 AU
  • Merkmale
    Werkzeugeinstellung: 5 für AWG 24 und AWG 26, 4 für AWG 28, 3 für AWG 30
    Außenleiter: Crimp in Werkzeugkavität B
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Anschlussart Crimp-/Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 2 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ‌2,7 mΩ für Innenleiter
    ‌2,7 mΩ für Außenleiter
  • Wellenwiderstand koaxial 75 Ω
  • Abisolierlänge
    3 mm für Innenleiter
    5 mm Schirmung
    9 mm Kabelmantel
  • Grenztemperatur -55 ... +135 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≤ 7 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequenz 0 ... 2 GHz
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    PBFE / PBTP / PI
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • Werkstoff Verriegelung Kupferlegierung
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1,686 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140097148
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen