Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Werkzeuge
1
Artikelnummer: 09 69 181 7821
D SUB MIXED FE 20A PL3 solder power cont
D SUB MIXED FE 20A PL3 solder power cont

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Lötkontakt
gerade, kurze Ausführung
Bemessungsstrom: ≤20 A
Buchse
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Leiterquerschnitt: 2,5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 69 181 7821
D SUB MIXED FE 20A PL3 solder power cont
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Lötkontakt
  • Kontaktbeschreibung
    gerade
    kurze Ausführung
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Bemessungsstrom ≤ 20 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 4.5 mm
  • Grenztemperatur -55 ... +155 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≈ 5 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Werkstoff Verriegelung Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,5 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140096929
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen