Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
1
Codice prodotto: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto a saldare
Diritto, Versione corta
Corrente d'esercizio: ≤40 A
Femmina
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Sezione conduttori: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto a saldare
  • Descrizione del contatto
    Diritto
    Versione corta
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 4 ... 6 mm²
  • Sezione conduttori AWG 10 ... AWG 8
  • Corrente d'esercizio ≤ 40 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 6,1 mm
  • Temperatura massima -55 ... +155 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≈ 5 N
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2,24 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140096813
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta