Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Codice prodotto: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatto coassiale
Diritto, per cavi RG 58 CU, 141 AU
Corrente d'esercizio: ≤2 A
Femmina
Lega di rame, PBFE / PBTP / PI
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 69 181 5143
D SUB MIXED FE SOLDER CRIMP COAX 50 OHMS
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Coaxial contact
  • Description of the contact
    Straight
    for cables RG 58 CU, 141 AU
  • Features Outer ferrule: crimp in tool cavity A
Version
  • Termination method Solder termination
  • Termination method Solder/crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 2 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance
    ‌2.7 mΩ for inner contact die
    ‌2.7 mΩ for outer ferrule
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Stripping length
    3 mm for inner contact die
    5 mm Shielding
    9.5 mm cable jacket
  • Limiting temperature -55 ... +135 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≤ 7 N
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frequency 0 ... 2 GHz
Material properties
  • Material (contacts)
    Lega di rame
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) Metallo nobile su Ni
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (locking) Copper alloy
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 2.567 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140096677
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Modular®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta