Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
3
Numéro d‘article: 09 67 815 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Avec cadre de fixation avant
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌5 A
Mâle
Taille: D-Sub 2
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre, Corps : laiton, étamé
Rouge
Contacts: 15
Section de fil du conducteur: 0.5 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 815 9615
D SUB IP 67 15 POLE STRAIGHT FRONT METAL
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
3
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung IP67
  • Komponente Connector
  • Beschreibung With front frame
  • Kontaktbeschreibung
    Turned
    Straight
Ausführung
  • Anschlussart Solder cup termination
  • Geschlecht Male
  • Baugröße D-Sub 2
  • Kontaktanzahl 15
  • Verriegelungsart Fixing flange with thread M3
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0.5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 0.4 ... ‌0.6 Nm Screw
  • Grenztemperatur -25 ... +70 °C
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Prüfspannung Ueff 1.2 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Farbe Einsatz Red
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • Schichtdicke ≥ 0.76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Werkstoff Dichtung Silicone
  • Farbe Dichtung Red
  • Werkstoff Zinc die-cast, nickel-plated
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 26.36 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140095380
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer