Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
Accessories
4
Artikelnummer: 09 67 050 0571
D-SUB 50 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE
D-SUB 50 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Shell housing
Cover lockable
Size: D-Sub 5
for knurled screws
Side entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 050 0571
D-SUB 50 GS-SH F.SCHRAUBVERRIE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
Accessories
4
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover lockable
Version
  • Size D-Sub 5
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type for knurled screws
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details Order knurled screw separately.
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -30 ... +100 °C
  • Cable diameter 9 ... 14.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
  • Length 41.15 mm
  • Width 67.41 mm
  • Height 19 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140093515
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen