Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 050 0452
DSUB PLAST-HOOD 50P
DSUB PLAST-HOOD 50P

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Il coperchio può essere avvitato
Taglia: D-Sub 5
Aggancio a scatto o scorrevole
Uscita Verticale/Laterale
3x
Materiale (custodie): Plastica
Nero
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 050 0452
DSUB PLAST-HOOD 50P
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 5
  • Version Sortie verticale/latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 3
  • Sortie de câble 3x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Verrouillage par ressort ou glissière
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Contenu du kit 2x bouchons
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,3 Nm Vis pour serre-câble
    ‌0,25 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Diamètre de câble 4 ... 9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Longueur 40 mm
  • Largeur 67 mm
  • Hauteur 17,9 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 24,8 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140093461
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Zuken serie E³ (2019+)