Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 050 0413
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Baugröße: D-Sub 5
Hebel- oder Schiebeverriegelung
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
metallisiert
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 050 0413
DSUB METAL-HOOD 50P TOPCE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Schalengehäuse
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 5
  • Schirmung geschirmt
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Kabelklemme
  • Verriegelungsart Hebel- oder Schiebeverriegelung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,25 Nm Kabelklemmschraube
    ‌0,4 Nm Befestigungsschrauben
  • Umgebungstemperatur -35 ... +60 °C
  • Kabeldurchmesser 5,75 ... 11,6 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Oberfläche Gehäuse metallisiert
  • Länge 67,1 mm
  • Breite 15,8 mm
  • Höhe 41 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 19,12 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140093362
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen