Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Artikelnummer: 09 67 037 0322
D Sub top entry metal hood 37 poles with
D Sub top entry metal hood 37 poles with

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Capot
Le couvercle peut être vissé
Taille: D-Sub 4
Avec inserts filetés pré-montés Pas 4-40 UNC
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Métallique
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 037 0322
D Sub top entry metal hood 37 poles with
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Gehäusebaureihe D-Sub
  • Gehäuseart Shell housing
  • Gehäusebeschreibung Cover can be screwed on
Version
  • Baugröße D-Sub 4
  • Ausführung Top entry
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Cable entry 1x
  • Kabelfixierung
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 9 mm
  • Verriegelungsart With premounted threaded inserts Thread 4-40 UNC
  • 2-teilig Yes
  • teilbar Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -35 ... +100 °C
  • Cable diameter 3 ... 15 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Length 48 mm
  • Width 70.2 mm
  • Height 18.5 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 115.8 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140092303
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen