Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 025 0714
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Abdeckkappe
für Federleisten
Baugröße: D-Sub 3
Kunststoff, metallisiert
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 025 0714
D SUB FE 25 pole metallized plastic dust
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio para conectores hembra
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140091795
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen