Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 025 0513
DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE
DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Baugröße: D-Sub 3
Hebel- oder Schiebeverriegelung
seitlicher Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
metallisiert
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 025 0513
DSUB METAL-HOOD 25P SIDCE
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Shell housing
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 3
  • Schirmung Shielded
  • Ausführung Side entry
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung Cable clamp
  • Verriegelungsart Spring or slide locking
  • 2-teilig No
  • teilbar No
  • Hinweise for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Umgebungstemperatur -35 ... +60 °C
  • Kabeldurchmesser 5.75 ... 9 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Thermoplastic
  • Oberfläche Gehäuse Metallised
  • Länge 53.3 mm
  • Breite 12.8 mm
  • Höhe 34 mm
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 12.38 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091665
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen