Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 015 0615
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Abdeckkappe
für Messerleisten, mit Sicherungskordel
Baugröße: D-Sub 2
Kunststoff, metallisiert
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 015 0615
D SUB MA 15 pole metallized plastic dust
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Messerleisten
    mit Sicherungskordel
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff, metallisiert
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 4,75 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 39235090
  • GTIN 5713140090682
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen