Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 67 009 0339
D Sub side entry metal hood 9 pole_cable
D Sub side entry metal hood 9 pole_cable

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Pokrywa możne zostać przykręcona
Rozmiar: D-Sub 1
Śruba heksagonalna Gwint M3
Wejście boczne
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Metal
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 009 0339
D Sub side entry metal hood 9 pole_cable
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Wersja Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli
    Zacisk kablowy
    Odciążenie ≤ 9,7 mm
  • Typ blokowania Śruba heksagonalna Gwint M3
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
  • Temperatura otoczenia -55 ... +125 °C
  • Średnica przewodu 3 ... 15 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Metal
  • Długość 42 mm
  • Szerokość 31,6 mm
  • Wysokość 15,2 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 50 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140088900
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare