Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 002 9057
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección contra el polvo
para conectores hembra, Rosca M3
Tamaño: D-Sub 3
Grado de protección: IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 002 9057
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_M3
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tapa de protección contra el polvo
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    Rosca M3
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Detalles Con goma de obturación frontal pegada dentro
Características técnicas
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 18,91 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 39235090
  • GTIN 5713140088337
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar