Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Staubschutzkappe
für Federleisten, Gewinde M3
Baugröße: D-Sub 2
Schutzart: IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Dust protection cover
  • Description of the accessory
    for female connectors
    Thread M3
Version
  • Size D-Sub 2
  • Details With inside glued front seal rubber
Technical characteristics
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 14.385 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39235090
  • GTIN 5713140088320
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
2D/3D Multi CAD Daten