Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio di protezione anti-polvere
per connettori femmina, Filettatura 4-40 UNC
Taglia: D-Sub 3
Grado di protezione: IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 002 9052
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_25p_4-40 UNC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Staubschutzkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Federleisten
    Gewinde 4-40 UNC
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 3
  • Hinweise mit eingeklebter frontseitiger Gummidichtung
Technische Kennwerte
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 18,24 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 39235090
  • GTIN 5713140088306
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta