Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 002 9020
InduCom hexagonal screw,4-40UNC,17,5-8.8
InduCom hexagonal screw,4-40UNC,17,5-8.8

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Innensechskantschraube
Gewinde 4-40 UNC x 17,5-8,8 mit Federring
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 002 9020
InduCom hexagonal screw,4-40UNC,17,5-8.8
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Innensechskantschraube
  • Zubehörbeschreibung Gewinde 4-40 UNC x 17,5-8,8 mit Federring
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht
    1,09 g
    1,245 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 73181558
  • GTIN 5713140088115
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen