Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 002 9010
KNURLED LOCKING SCREW 4-40 UNC
KNURLED LOCKING SCREW 4-40 UNC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Viti zigrinate
Filettatura 4-40 UNC
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 002 9010
KNURLED LOCKING SCREW 4-40 UNC
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Viti zigrinate
  • Descrizione degli accessori Filettatura 4-40 UNC
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 5,531 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 73181558
  • GTIN 5713140088047
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400