Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 000 9922
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/UNC 13mm TIN
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/UNC 13mm TIN

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Aggancio con vite femmina
Con dado, Filettatura UNC/UNC, Lunghezza totale 13 mm
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 000 9922
DSUB SCREW-LOCK FE UNC/UNC 13mm TIN
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Aggancio con vite femmina
  • Descrizione degli accessori
    Con dado
    Filettatura UNC/UNC
    Lunghezza totale 13 mm
Versione
  • Dettagli applicativi Ordinare 2 pezzi per ogni connettore
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio <0,6 Nm
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 1,25 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 73181558
  • GTIN 5713140087439
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta