Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Artikelnummer: 09 67 000 7268
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS2;L500
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS2;L500

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Buchse
Kupferlegierung
Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 000 7268
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS2;L500
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
3
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti stampati
  • Confezione
    Bobina da 500 pezzi
    Svolgimento sinistro
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Diametro esterno del cavo ≤1,02 mm
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 2,5 ... 3 mm
  • Classe di lavoro
    2
    nach CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 108,333 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140086883
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen