Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
3
Artikelnummer: 09 67 000 7266
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Buchse
Kupferlegierung
Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 000 7266
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
  • Lieferumfang
    500 Stück auf Rolle
    Abrollrichtung links
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Aderaußendurchmesser ≤1,02 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2,5 ... 3 mm
  • Anforderungsstufe
    1
    nach CECC 75301-802
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 111,933 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140086869
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen