Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Accessories
16
N.º de referencia: 09 66 418 6502
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with 4-40 nut
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with 4-40 nut

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 418 6502
D SUB SV FE IDC 37 AU2 with 4-40 nut
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
2
Zubehör
16
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Diritto
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 4
  • Tipologia di collegamento
    PCB / cable
    di prolunga
  • Numero di poli 37
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,09 ... 0,13 mm²
  • Sezione conduttori AWG 28 ... AWG 26
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 0,7 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 0,7 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 123 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Classe di lavoro
    2
    secondo CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
    Custodia: acciaio con trattamento superficiale
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Blei
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 50
  • Peso netto 18 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140085053
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar