Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 64 321 7238
25 way S Cup Male 1k nut3
25 way S Cup Male 1k nut3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌7.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 3
Résine thermoplastique (PCT), Acier plaqué
Filtre C 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Contacts: 25
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 64 321 7238
25 way S Cup Male 1k nut3
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Steckverbinder
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Filter
  • Elemento Steckverbinder
  • Descrizione del contatto
    gedreht
    gerade
Versione
  • Collegamento Lötkelchanschluss
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Stift
  • Taglia D-Sub 3
  • Filtro C-Filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Numero di poli 25
  • Tipi di aggancio Flansch mit Gewinde M3
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 7,5 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro
    2
    nach CECC 75301-802
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 250
  • Hot plugging nein
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Thermoplastischer Formstoff (PCT)
    Stahl, oberflächenveredelt
  • Materiale (contatti) Kupferlegierung
  • Finitura superficiale (contatti) Edelmetall über Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • esenzioni RoHS
    6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Stato ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC ja
  • Sostanze REACH SVHC Blei
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Blei
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 14,3 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85322400
  • GTIN 5713140075825
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer